??
CAD-Modellauswahl
24027626 S8 30 38 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24027626 S8 30 38 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24027626
DD
Abmessung d
30.0 mm
D
Abmessung
38.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
8.0 mm
L
Abmessung
8.5 mm
P
Profil
4.0 mm
C
2.5 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.