??
CAD-Modellauswahl
24027631 S8 110 125 11.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24027631 S8 110 125 11.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24027631
DD
Abmessung d
110.0 mm
D
Abmessung
125.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
11.3 mm
L
Abmessung
12.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.0 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.