??
CAD-Modellauswahl
24027634 S8 6 13 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24027634 S8 6 13 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24027634
DD
Abmessung d
6.0 mm
D
Abmessung
13.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
6.0 mm
L
Abmessung
6.3 mm
P
Profil
3.5 mm
C
2.5 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.