??
CAD-Modellauswahl
24031705 P6 200 220 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24031705 P6 200 220 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24031705
DD
d
200.0 mm
D
220.0 mm
NUT
Einbauraum
H
18.0 mm
WS
Werkstoff
85 FKM K664
L
10.2 mm
D1
210.0 mm
P
Profil
10.0 mm
R2
3.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.