??
CAD-Modellauswahl
24031801 S8 130 145 10.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24031801 S8 130 145 10.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24031801
DD
Abmessung d
130.0 mm
D
Abmessung
145.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.2 mm
L
Abmessung
11.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.0 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.