??
CAD-Modellauswahl
24032405 P6 80 92.2 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24032405 P6 80 92.2 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24032405
DD
d
80.0 mm
D
92.2 mm
NUT
Einbauraum
H
12.0 mm
WS
Werkstoff
85 FKM K664
L
7.2 mm
D1
86.0 mm
P
Profil
6.1 mm
R2
1.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.