??
CAD-Modellauswahl
24038207 P6 60 70.6 7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24038207 P6 60 70.6 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24038207
DD
d
60.0 mm
D
70.6 mm
NUT
Einbauraum
H
7.0 mm
WS
Werkstoff
85 FKM K664
L
5.3 mm
D1
63.0 mm
P
Profil
5.3 mm
R2
1.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.