??
CAD-Modellauswahl
24043305 P6 140 155 16
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24043305 P6 140 155 16
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24043305
DD
d
140.0 mm
D
155.0 mm
NUT
Einbauraum
H
16.0 mm
WS
Werkstoff
85 FKM K664
L
10.2 mm
D1
147.6 mm
P
Profil
7.5 mm
R2
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.