??
CAD-Modellauswahl
24045457 P6 16 24.6 7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24045457 P6 16 24.6 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24045457
DD
d
16.0 mm
D
24.6 mm
NUT
Einbauraum
H
7.0 mm
WS
Werkstoff
85 FKM K664
L
5.3 mm
D1
19.0 mm
P
Profil
4.3 mm
R2
1.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.