??
CAD-Modellauswahl
24051358 P6 100 108.6 7.1
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24051358 P6 100 108.6 7.1
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24051358
DD
d
100.0 mm
D
108.6 mm
NUT
Einbauraum
H
7.1 mm
WS
Werkstoff
85 FKM K664
L
5.3 mm
D1
103.0 mm
P
Profil
4.3 mm
R2
1.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.