??
CAD-Modellauswahl
24057871 S8 140 155 13
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24057871 S8 140 155 13
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24057871
DD
Abmessung d
140.0 mm
D
Abmessung
155.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
13.0 mm
L
Abmessung
14.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.0 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.