??
CAD-Modellauswahl
24061431 EK 400 360 40
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24061431 EK 400 360 40
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24061431
DD
d
360.0 mm
D
400.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
398.0 mm
L
41.5 mm
H
40.0 mm
P
Profil
20.0 mm
C
10.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.