??
CAD-Modellauswahl
24066033 P6 220 240 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24066033 P6 220 240 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24066033
DD
d
220.0 mm
D
240.0 mm
NUT
Einbauraum
H
18.0 mm
WS
Werkstoff
85 FKM K664
L
10.2 mm
D1
230.0 mm
P
Profil
10.0 mm
R2
3.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.