??
CAD-Modellauswahl
24069614 EK 1050 1000 62.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24069614 EK 1050 1000 62.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24069614
DD
d
1000.0 mm
D
1050.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
1047.5 mm
L
64.5 mm
H
62.5 mm
P
Profil
25.0 mm
C
12.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.