??
CAD-Modellauswahl
24070159 EK 60 45 11
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24070159 EK 60 45 11
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24070159
DD
d
45.0 mm
D
60.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
59.0 mm
L
11.5 mm
H
11.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.