??
CAD-Modellauswahl
24070160 EK 63 48 12.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24070160 EK 63 48 12.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24070160
DD
d
48.0 mm
D
63.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
62.0 mm
L
13.0 mm
H
12.5 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.