??
CAD-Modellauswahl
24070162 EK 80 60 14.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24070162 EK 80 60 14.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24070162
DD
d
60.0 mm
D
80.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
79.0 mm
L
15.2 mm
H
14.6 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.