??
CAD-Modellauswahl
24070166 EK 115 95 20.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24070166 EK 115 95 20.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24070166
DD
d
95.0 mm
D
115.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
114.0 mm
L
21.2 mm
H
20.6 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.