??
CAD-Modellauswahl
24070167 EK 125 100 25
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24070167 EK 125 100 25
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24070167
DD
d
100.0 mm
D
125.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
124.0 mm
L
25.8 mm
H
25.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.