??
CAD-Modellauswahl
24070169 EK 150 120 28
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24070169 EK 150 120 28
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24070169
DD
d
120.0 mm
D
150.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
148.5 mm
L
29.0 mm
H
28.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.