??
CAD-Modellauswahl
24071344 EK 120 95 24.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24071344 EK 120 95 24.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24071344
DD
d
95.0 mm
D
120.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
119.0 mm
L
25.3 mm
H
24.5 mm
P
Profil
12.5 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.