??
CAD-Modellauswahl
24073568 EK 100 85 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24073568 EK 100 85 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24073568
DD
d
85.0 mm
D
100.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
99.0 mm
L
12.5 mm
H
12.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.