??
CAD-Modellauswahl
24075180 EK 225 195 37.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24075180 EK 225 195 37.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24075180
DD
d
195.0 mm
D
225.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
223.5 mm
L
38.7 mm
H
37.5 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.