??
CAD-Modellauswahl
24075607 OMK-MR 140 119 8.1
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-MR - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24075607 OMK-MR 140 119 8.1
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24075607
WS
Werkstoff
NBR-GM201
ISO
DD
d
119.0 mm
D
140.0 mm
NUT
Einbauraum
H
7.7 mm
L
8.1 mm
P
Profil
10.50 mm
C
10.5 mm
R1
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.