??
CAD-Modellauswahl
24085858 EK 220 190 32.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24085858 EK 220 190 32.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24085858
DD
d
190.0 mm
D
220.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
218.5 mm
L
33.5 mm
H
32.5 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.