??
CAD-Modellauswahl
24091141 S8 170 190 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24091141 S8 170 190 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24091141
DD
Abmessung d
170.0 mm
D
Abmessung
190.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
15.0 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
5.0 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.