??
CAD-Modellauswahl
24096097 OMK-S 55 40 7.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-S - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24096097 OMK-S 55 40 7.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24096097
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
40.0 mm
D
Abmessung
55.0 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
10.0 mm
H
Abmessung
7.2 mm
P
Profil
7.5 mm
R1
0.4 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.