??
CAD-Modellauswahl
24096110 OMK-S 160 135 12.1
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-S - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24096110 OMK-S 160 135 12.1
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24096110
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
135.0 mm
D
Abmessung
160.0 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
12.5 mm
H
Abmessung
12.1 mm
P
Profil
12.5 mm
R1
0.4 mm
C
10.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.