??
CAD-Modellauswahl
24099516 EKV 160 130 28
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EKV - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24099516 EKV 160 130 28
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24099516
DD
d
130.0 mm
D
160.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
158.5 mm
L
29.0 mm
H
28.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.