??
CAD-Modellauswahl
24100164 S8 225 240 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24100164 S8 225 240 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24100164
DD
Abmessung d
225.0 mm
D
Abmessung
240.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
15.0 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.0 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.