??
CAD-Modellauswahl
24120564 S8 180 205 18.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24120564 S8 180 205 18.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24120564
DD
Abmessung d
180.0 mm
D
Abmessung
205.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
18.8 mm
L
Abmessung
20.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
5.0 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.