??
CAD-Modellauswahl
24130923 KB 40 5.5 38.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24130923 KB 40 5.5 38.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24130923
D
40.0 mm
DF
dF
35.0 mm
DF1
dF1
38.4 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
2.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.