??
CAD-Modellauswahl
24130954 KB 100 9.6 98.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24130954 KB 100 9.6 98.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24130954
D
100.0 mm
DF
dF
95.0 mm
DF1
dF1
98.4 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
2.5 mm
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.