??
CAD-Modellauswahl
24130961 KB 125 14.8 123.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24130961 KB 125 14.8 123.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24130961
D
125.0 mm
DF
dF
120.0 mm
DF1
dF1
123.4 mm
L
15.0 mm
H
14.8 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
2.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.