??
CAD-Modellauswahl
24130970 KB 160 14.8 158.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24130970 KB 160 14.8 158.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24130970
D
160.0 mm
DF
dF
155.0 mm
DF1
dF1
158.4 mm
L
15.0 mm
H
14.8 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
2.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.