??
CAD-Modellauswahl
24131054 SB 75 80 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24131054 SB 75 80 9.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24131054
D
d
75.0 mm
DF
80.0 mm
NUT
Einbauraum
DF1
76.6 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
P
Profil
2.5 mm
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.