??
CAD-Modellauswahl
24131075 SB 150 155 14.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24131075 SB 150 155 14.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24131075
D
d
150.0 mm
DF
155.0 mm
NUT
Einbauraum
DF1
151.6 mm
L
15.0 mm
H
14.8 mm
P
Profil
2.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.