??
CAD-Modellauswahl
24131852 OMK-MR 25 17.5 3.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-MR - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24131852 OMK-MR 25 17.5 3.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24131852
WS
Werkstoff
NBR-GM201
ISO
ISO
DD
d
17.5 mm
D
25.0 mm
NUT
Einbauraum
H
3.0 mm
L
3.2 mm
P
Profil
3.75 mm
C
4.5 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.