??
CAD-Modellauswahl
24133469 EK 1100 1050 62.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24133469 EK 1100 1050 62.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24133469
DD
d
1050.0 mm
D
1100.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
1097.5 mm
L
64.5 mm
H
62.5 mm
P
Profil
25.0 mm
C
12.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.