??
CAD-Modellauswahl
24133481 P6 640 665 20
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24133481 P6 640 665 20
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24133481
DD
d
640.0 mm
D
665.0 mm
NUT
Einbauraum
H
20.0 mm
WS
Werkstoff
85 NBR B247
L
12.7 mm
D1
652.6 mm
P
Profil
12.5 mm
R2
3.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.