??
CAD-Modellauswahl
24138932 EK 65 50 12.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24138932 EK 65 50 12.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24138932
DD
d
50.0 mm
D
65.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
64.0 mm
L
13.0 mm
H
12.5 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.