??
CAD-Modellauswahl
24139314 EKV 70 50 14.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EKV - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24139314 EKV 70 50 14.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24139314
DD
d
50.0 mm
D
70.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
69.0 mm
L
15.2 mm
H
14.6 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.