??
CAD-Modellauswahl
24139362 EKV 140 115 25
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EKV - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24139362 EKV 140 115 25
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24139362
DD
d
115.0 mm
D
140.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
139.0 mm
L
25.8 mm
H
25.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.