??
CAD-Modellauswahl
24139363 EKV 250 220 32.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EKV - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24139363 EKV 250 220 32.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24139363
DD
d
220.0 mm
D
250.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
248.5 mm
L
33.5 mm
H
32.5 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.