??
CAD-Modellauswahl
24139365 EKV 180 150 30.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EKV - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24139365 EKV 180 150 30.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24139365
DD
d
150.0 mm
D
180.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
178.5 mm
L
31.5 mm
H
30.5 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.