??
CAD-Modellauswahl
24142964 0215 225 250 18.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24142964 0215 225 250 18.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24142964
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
225.0 mm
D
250.0 mm
NUT
Einbauraum
H
18.8 mm
S
12.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.