??
CAD-Modellauswahl
24142967 0215 290 320 23.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24142967 0215 290 320 23.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24142967
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
290.0 mm
D
320.0 mm
NUT
Einbauraum
H
23.5 mm
S
15.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.