??
CAD-Modellauswahl
24142970 0215 360 400 30.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24142970 0215 360 400 30.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24142970
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
360.0 mm
D
400.0 mm
NUT
Einbauraum
H
30.5 mm
S
20.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.