??
CAD-Modellauswahl
24147696 KB 240 14.8 238.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24147696 KB 240 14.8 238.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24147696
D
240.0 mm
DF
dF
235.0 mm
DF1
dF1
238.4 mm
L
15.0 mm
H
14.8 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
2.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.