??
CAD-Modellauswahl
24148048 EKV 45 30 11
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EKV - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24148048 EKV 45 30 11
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24148048
DD
d
30.0 mm
D
45.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
44.0 mm
L
11.5 mm
H
11.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.